Teilenummer
|
---|
DCB-R1/2 |
DCB-R1/4 |
DCB-R3 |
DCB-R3/8 |
DCB-R4 |
DCB-R5 |
DCB-R5/8 |
DCB-R5/16 |
DCB-R6 |
DCB-R8 |
DCB-R10 |
DCB-R12 |
DCB-R14 |
DCB-R16 |
DCB-R18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Drill Diameter (mm) | Drill Length (mm) | Blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 65 | 115 | 12 | 14.7 | 32 | 20 | ||
89.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 45 | 90 | 8 | 6.9 | 25 | 11 | ||
57.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M3 | 14 | 65 | 6 | 3.4 | 13 | 6.5 | |
135.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 60 | 110 | 12 | 10.5 | 30 | 15 | ||
62.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M4 | 19 | 75 | 6 | 4.5 | 18 | 8 | |
69.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M5 | 20 | 85 | 8 | 5.5 | 22 | 9.5 | |
213.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5/8 | 85 | 135 | 12 | 17.9 | 40 | 26 | ||
101.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5/16 | 55 | 100 | 12 | 8.9 | 28 | 14 | ||
86.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 22 | 90 | 8 | 6.6 | 25 | 11 | |
92.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | M8 | 29 | 100 | 12 | 9 | 28 | 14 | ||
119.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | M10 | 32 | 110 | 12 | 11 | 30 | 17.5 | ||
145.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 35 | 115 | 12 | 14 | 32 | 20 | ||
219.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | M14 | 37 | 125 | 12 | 16 | 35 | 23 | ||
261.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | M16 | 42 | 135 | 12 | 18 | 40 | 26 | ||
271.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | M18 | 47 | 145 | 12 | 20 | 45 | 29 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Drill Diameter Tolerance | h8 | Blade diameter tolerance | h8 |
Material | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Drill Diameter(mm)
Drill Length(mm)
Blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften