Teilenummer
|
---|
CBJIST10 |
CBJIST12 |
CBJIST14 |
CBJIST16 |
CBJIST18 |
CBJIST20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST10 | 17.5 | +0.060~+0.103 | 10.5 | -0.059~-0.032 | 25 | 10 | 170 | MT2 | ||
149.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST12 | 20 | +0.073~+0.125 | 13 | -0.059~-0.032 | 25 | 12 | 190 | MT2 | ||
183.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST14 | 23 | +0.073~+0.125 | 15 | -0.059~-0.032 | 30 | 14 | 212 | MT3 | ||
243.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST16 | 26 | +0.073~+0.140 | 17 | -0.059~-0.032 | 35 | 16 | 236 | MT3 | ||
280.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST18 | 29 | +0.073~+0.140 | 19 | -0.073~-0.043 | 35 | 18 | 250 | MT3 | ||
349.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIST20 | 32 | +0.112~+0.174 | 21 | -0.073~-0.043 | 40 | 18 | 280 | MT4 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Material | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Outer diameter tolerance(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Diameter Tolerance(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften