Teilenummer
|
---|
CBJIS3 |
CBJIS4 |
CBJIS5 |
CBJIS6 |
CBJIS8 |
CBJIS10 |
CBJIS12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | CBJIS3 | 6.5 | +0.042~+0.078 | 3.2 | -0.038~-0.020 | 14 | 3 | 71 | 6 | |
56.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | CBJIS4 | 8 | +0.042~+0.078 | 4.3 | -0.038~-0.020 | 14 | 4 | 85 | 6 | |
69.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | CBJIS5 | 9.5 | +0.042~+0.078 | 5.3 | -0.038~-0.020 | 18 | 5 | 95 | 8 | |
79.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | CBJIS6 | 11 | +0.050~+0.093 | 6.4 | -0.047~-0.025 | 18 | 6 | 106 | 8 | |
86.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIS8 | 14 | +0.050~+0.093 | 8.4 | -0.047~-0.025 | 22 | 8 | 118 | 12 | ||
119.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIS10 | 17.5 | +0.060~+0.103 | 10.5 | -0.091 | 25 | 10 | 150 | 12 | ||
153.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | CBJIS12 | 20 | +0.060~+0.103 | 13 | -0.091 | 25 | 12 | 152 | 12 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Material | Cobalt HSS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Outer diameter tolerance(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Diameter Tolerance(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften