Teilenummer
|
---|
CBT3/4 |
CBT10 |
CBT12 |
CBT14 |
CBT16 |
CBT18 |
CBT20 |
CBT22 |
CBT24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | 29 | 20 | 26 | 18 | 135.5 | MT2 | ||
90.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 10.5 | 16 | 10 | 101.5 | MT1 | ||
103.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 20 | 13 | 18 | 12 | 106.5 | MT1 | ||
120.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 23 | 15 | 20 | 12 | 110.5 | MT1 | ||
153.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 26 | 17 | 22 | 15 | 130.5 | MT2 | ||
180.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 29 | 19 | 24 | 17 | 134.5 | MT2 | ||
227.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 32 | 21 | 26 | 20 | 138.5 | MT2 | ||
296.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 35 | 23 | 28 | 21 | 142.5 | MT2 | ||
389.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 39 | 25 | 32 | 21 | 170 | MT3 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | 0~+0.20 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
Material | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften