Teilenummer
|
---|
CB1/2 |
CB1/4 |
CB3 |
CB3/8 |
CB4 |
CB5 |
CB5/16 |
CB6 |
CB8 |
CB10 |
CB12 |
CB14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 20 | 13.2 | 18 | 10 | 80 | 12 | ||
54.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4 | 11 | 6.6 | 14 | 6 | 60 | 8 | |
31.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 6.5 | 3.2 | 6.5 | 3.5 | 40 | 6 | |
82.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8 | 15 | 9.8 | 18 | 8 | 70 | 12 | |
36.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 8 | 4.3 | 10 | 5 | 50 | 6 | |
37.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 9.5 | 5.3 | 12 | 5 | 55 | 8 | |
67.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5/16 | 14 | 8.3 | 16 | 7 | 65 | 12 | |
44.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 11 | 6.4 | 14 | 6 | 60 | 8 | |
58.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 14 | 8.4 | 16 | 7 | 65 | 12 | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 10.5 | 18 | 8 | 70 | 12 | |
91.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 20 | 13 | 18 | 10 | 80 | 12 | ||
113.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 23 | 15 | 20 | 12 | 85 | 12 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | 0~+0.20 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
Material | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften