Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PZ-56
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Set / Single Item | Single Item | Product Type | For Large Screws |
Blade hardness | HRC56±2 | Screw Shape | Pan head screw | Gripping tip part(φ mm) | 3-10 |
Main Body Gripping Part(φ mm) | 5.5-14 | Material | Chrome Vanadium Steel | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 187 | Features | A combination type featuring 2-stage size switching. Also features cross body that does not apply a load on the set pin and provides excellent durability. |
Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus XP PZ-56, die Teilenummer ist PZ-56.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-56.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften