• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kanon Drehmomentschrauber mit Auskupplung, N-LTDK-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN15LTDK
CN15LTDK-H
CN30LTDK
CN30LTDK-H
CN60LTDK
CN120LTDK
CN200LTDK
CN300LTDK
CN500LTDK
N10LTDK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Type Grip Diameter φ
(mm)
Main body L1
(mm)
Main body L2
(mm)
Main Body (øD1)
(mm)
Main Body (øD2)
(mm)
Main Body (øD3)
(mm)
Mass
(g)
Included bit ⊕

104.06 €

1 5 Arbeitstage 1~150.1107Dedicated CB16.32210.55.514.415.557No.0、No.1(3.5φ)1 pc.

118.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1~150.1111Universal SB16.32610.51014.415.560No.0、No.1(4φ)1 pc.

103.93 €

1 5 Arbeitstage 2–300.2107Dedicated CB16.32210.55.514.415.557No.0、No.1(3.5φ)1 pc.

100.87 €

1 10 Arbeitstage 2–300.2111Universal SB16.32610.51014.415.560No.0、No.1(4φ)1 pc.

99.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5–600.5110Universal SB2526-10-2099No.0、No.1(4φ)1 pc.

108.48 €

1 5 Arbeitstage 20~1201157Universal SB3051-10-25192No.0、No.1(4φ)1 pc.

121.25 €

1 8 Arbeitstage 40–2001157Universal SB3451-10-25214No.0、No.1(4φ)1 pc.

121.95 €

1 8 Arbeitstage 40~3001157Universal SB3451-10-25214No.1、No.2(4φ)(7φ)1 pc.

145.02 €

1 10 Arbeitstage 100~5002.5200Universal SB4063-10-34436No.1、No.2(4φ)(7φ)1 pc.

184.34 €

1 5 Arbeitstage 400 to 10005235Universal SB45100-11-35762No.2、No.3(7φ)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Voreingestellt 1 pc.

Technischer Support