• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzfolie SPV-224, für Metallplatten【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-224R-500-100-0.08-PACK

Teilenummer
SPV-224R-500-100-0.08-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

549.61 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folie Color Blaue Ausführung Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.08 Color Details Violet Color
Adhesiveness 1.10N/20mm Tensile Strength 50N/20mm Stretch 200%
Base Materials Polyvinyl chloride based film Adhesive Acrylic Adhesive Weather Resistance(S-W-M(h)) 700
Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-224, für Metallplatten, die Teilenummer ist SPV-224R-500-100-0.08-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-224R-500-100-0.08-PACK.

Technischer Support