• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sandvik CoroDrill Delta-C Vollhartmetallbohrer Einteiliger Bohrkopf 1220

Sandvik CoroDrill Delta-C Vollhartmetallbohrer Einteiliger Bohrkopf 1220
[Features]
· A solid drill that makes high-precision yet excellent surface roughness achievable.
· Long and stable product life is achieved with TiN and TiAlN multiple-layer coating.
· Versatile material applicable to any kind of workpiece.
[Applications]
· For drilling any kind of workpiece.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R840-0300-30-A0A-1220
R840-0900-50-A0A-1220
R840-1100-50-A0A-1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Trusco Code

118.89 €

1 6 Arbeitstage 362610-5467

146.59 €

1 6 Arbeitstage 9103610-5599

200.46 €

1 6 Arbeitstage 11118610-5611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid

Technischer Support