Teilenummer
|
---|
430222 |
430223 |
430322 |
430323 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair material | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahldraht | 15 | 5 | 48 | 4017359392232 | 483-9927 | 3.0 | ||
9.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahldraht | 18 | 6 | 49 | 4017359392256 | 483-9935 | 4.0 | ||
11.60 € | 5 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 15 | 5 | 48 | 4017359392263 | 483-9943 | 4.0 | ||
11.92 € | 2 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 18 | 6 | 49 | 4017359392270 | 483-9951 | 4.8 |
Loading...
Product Type | Topfbürste | Wire diameter(mm) | 0.1 | Mounting part | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 2.4 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Shaft length(mm) | 37 |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hair material
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften