• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NT Dresser für feine Arbeiten auf schmalen, flachen Oberflächen

NT Dresser für feine Arbeiten auf schmalen, flachen Oberflächen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • S-10GP (Second-Cut, Black)
  • S-10P (Second-Cut, Red), S-410P (Coarse, Red)
  • IS-700P-B (Rough, Light Blue)
  • IS-700P-P (Rough, Light Pink)
[Merkmale]
· Verstopfungsfreies Polierwerkzeug, das die Stärke einer Feile mit der Feinheit von Schleifpapier kombiniert.
[Anwendungen]
· Von Holzarbeiten bis zur Aluminiumverarbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-10GP
S-10P
S-410P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Ausführungsdetails Farbe Masse
(g)
Werkstoff und Oberfläche JAN-Code Trusco-Code

11.65 €

2 6 Arbeitstage 12843Zweiter SchnittGrau89Gehäuse: Druckguss Aluminium , Schneide : Edelstahl (SUS430)4904011030109407-1042

10.88 €

5 6 Arbeitstage 16747Zweiter SchnittRot45Gehäuse: ABS-Harz / Schneide : Edelstahl (SUS430)4904011030314407-1051

10.96 €

5 6 Arbeitstage 16747RegelgewindeRot46Gehäuse: ABS-Harz / Schneide : Edelstahl (SUS430)4904011030413407-1093

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Handstein/Losklopfer Klingendicke(mm) 0.6 Kompatible ErsatzSchneiden S-11P・S-411P
Breite(mm) 28

Technischer Support