Diamant-Schleifstift, Kugelform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DKU-A2.0-258668

Teilenummer
DKU-A2.0-258668
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.87 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 120 Shape Kugelförmig Diamond Maximum Diameter(mm) 2
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 62700 Overall Length(mm) 45
Mass(g) 19 Body(mm) 8 JAN Code 4007220258668
Trusco Code 486-7238 Material Electrodepositioned Diamond

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schleifstift, Kugelform, die Teilenummer ist DKU-A2.0-258668.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKU-A2.0-258668.

Technischer Support