Keramikfaserfeile (Polyter)

Keramikfaserfeile (Polyter)
[Features]
· Break-resistant grindstone with different cutting edge (ceramic fiber) from vitrified grindstones that provides excellent grinding ability and abrasion resistance.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

(i)Hinweis

  • Holder is sold separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA7101
SA7102
SA7103
SA7104
SA7105
SA7106
SA7107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

29.82 €

1 6 Arbeitstage 120Dark Brown4580120557432751-11831 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 140Reddish Brown4580120557449751-11911 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 180Orange4580120557456751-12051 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 240Black4580120557463751-12131 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 400Blue4580120557470751-12211 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 600White4580120557487751-12301 pc.

25.79 €

1 6 Arbeitstage 1000Red4580120557494751-12481 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size(mm) 3×3×50 Width(mm) 3 Shape Round Bar
Mass(g) 5 Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support