Filz-Polierscheibe (für ANGLON) 【20 Stk. pro Packung】

Filz-Polierscheibe (für ANGLON)
[Features]
· A polishing disc with high rebound urethane foam attached to the felt disc for improved cushioning.
· Suitable for various polishing from preliminary finishing to mirror surface polishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA3121
SA3124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

19.78 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11-120004580120555261751-094210

43.86 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4011100004580120555322751-097765

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size(mm) (thickness) 5.5 Compatible Materials Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Technischer Support