Diamantabrichtstein, Galvanikbindung

Diamantabrichtstein, Galvanikbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PA4103 (Left Front), PA4102 (Center), PA4101 (Right)
  • PA4112 (Far Left), PA4111 (Center), PA4121 (Front Right)
[Features]
· A lineup of dressers that can quickly and easily perform dressing, truing, and molding work for various tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA4101
PA4102
PA4103
PA4111
PA4112
PA4121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Size
(mm)
Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

224.49 €

1 6 Arbeitstage 120100×25×10R4580120536987499-82272631 pc.

224.43 €

1 6 Arbeitstage 120100×25×10R・V4580120536994499-82352521 pc.

236.76 €

1 6 Arbeitstage 120100×25×10V4580120537007499-82432571 pc.

178.42 €

1 9 Arbeitstage 120100×25×10Flat4580120537014499-82513111 pc.

228.43 €

1 6 Arbeitstage 240、140、80100×25×10Flat, grain size 34580120537021499-82603101 pc.

70.42 €

1 6 Arbeitstage 120150×19stick4580120537038499-8278671 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantabrichter Notes Work must be performed at 15,000 rpm or less. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support