Schleifscheibenabrichter mit abgestuften Fräsungen

Schleifscheibenabrichter mit abgestuften Fräsungen
[Features]
· A lineup of dressers that can quickly and easily perform dressing, truing, and molding work for various tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA4301

Teilenummer
PA4301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

29.43 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schleifstein-Abrichtwerkzeug Particle Size(#) 60 Size(mm) 120×50
JAN Code 4580120537045 Trusco Code 499-8286 Notes Work must be performed at 15,000 rpm or less.
Mass(g) 219 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibenabrichter mit abgestuften Fräsungen, die Teilenummer ist PA4301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA4301.

Technischer Support