Teilenummer
|
---|
NA6011 |
NA6012 |
NA6013 |
NA6106 |
NA6131 |
NA6132 |
NA6133 |
NA6161 |
NA6162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 6 | 5 | 4580120535263 | 499-7999 | 33 | 1 PK (5 pcs) | ||
89.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 6 | 10 | 4580120535287 | 499-8006 | 67 | 1 PK (5 pcs) | ||
121.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 6 | 15 | 4580120535300 | 499-8014 | 99 | 1 PK (5 pcs) | ||
48.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 65 | 6 | 10 | 4580120535409 | 499-8031 | 108 | 1 PK (5 pcs) | ||
85.67 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 12.7 | 10 | 4580120535560 | 499-8057 | 84 | 1 PK (3 pcs) | ||
116.45 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 12.7 | 15 | 4580120535584 | 499-8065 | 133 | 1 PK (3 pcs) | ||
98.26 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 12.7 | 20 | 4580120535607 | 499-8073 | 160 | 1 PK (3 pcs) | ||
20.12 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 12.7 | 10 | 4580120535645 | 499-8081 | 57 | 1 pc. | ||
23.49 € | 2 | 6 Arbeitstage | 100 | 12.7 | 15 | 4580120535652 | 499-8090 | 81 | 1 pc. |
Loading...
Max. Rotational Speed(rpm) | 3600 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften