Teilenummer
|
---|
NA2701 |
NA2702 |
NA2703 |
NA2711 |
NA2712 |
NA2713 |
NA2721 |
NA2722 |
NA2723 |
NA2731 |
NA2732 |
NA2733 |
NA2741 |
NA2742 |
NA2743 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 220 | 4580120533757 | 499-7701 | 13 | 1PK (10 pcs) | ||
36.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 320 | 4580120533771 | 499-7719 | 13 | 1PK (10 pcs) | ||
36.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 600 | 4580120533795 | 499-7727 | 13 | 1PK (10 pcs) | ||
39.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 220 | 4580120533818 | 499-7735 | 21 | 1PK (10 pcs) | ||
39.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 320 | 4580120533832 | 499-7743 | 21 | 1PK (10 pcs) | ||
39.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 600 | 4580120533856 | 499-7751 | 21 | 1PK (10 pcs) | ||
36.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 220 | 4580120533870 | 499-7760 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
36.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 320 | 4580120533894 | 499-7778 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
36.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 600 | 4580120533917 | 499-7786 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
39.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 220 | 4580120533931 | 499-7794 | 29 | 1PK (10 pcs) | ||
39.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 320 | 4580120533955 | 499-7808 | 29 | 1PK (10 pcs) | ||
39.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 22 | 3 | 600 | 4580120533979 | 499-7816 | 29 | 1PK (10 pcs) | ||
43.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 220 | 4580120533993 | 499-7824 | 39 | 1PK (10 pcs) | ||
43.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 320 | 4580120534013 | 499-7832 | 39 | 1PK (10 pcs) | ||
43.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 600 | 4580120534037 | 499-7841 | 39 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Wheel | Number Contained In A Packet | 1PK (10 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften