Teilenummer
|
---|
NA2501 |
NA2502 |
NA2503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 120 | 4580120533290 | 499-7476 | 1 Bag (10 pcs) | ||
23.81 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 500 | 4580120533313 | 499-7484 | 1 Bag (10 pcs) | ||
31.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1800 | 4580120533337 | 499-7492 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 22 | Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 3 | Shape | Wheel | Mass(g) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften