• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallbürste, Variante【1-3 Stk. pro Packung】

Metallbürste, Variante

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FC4702
  • FC4761
  • FC4802
  • FC4832
  • FC4862
[Features]
· This is a metal wire rod with excellent heat resistance, wear resistance, and durability.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC4702
FC4761
FC4801
FC4802
FC4831
FC4832
FC4861
FC4862
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Hair material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

32.28 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25150.3527730004571130887442499-3730Steel1271 Bag (3 pcs)

26.98 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25100.3477250004571130887541499-3748Stainless Steel601 Bag (3 pcs)

17.97 €

3 6 Arbeitstage 15200.3526730004571130887596499-3756Steel391 pc (1 pc)

21.46 €

3 9 Arbeitstage 25300.3608530004571130887602499-3764Steel761 pc (1 pc)

19.79 €

3 9 Arbeitstage 15200.15526730004571130887619499-3772Brass381 pc (1 pc)

24.25 €

3 6 Arbeitstage 25300.15608530004571130887626499-3781Brass761 pc (1 pc)

19.81 €

3 6 Arbeitstage 15200.3526730004571130887633499-3799Stainless Steel411 pc (1 pc)

24.21 €

3 9 Arbeitstage 25300.3608530004571130887640499-3802Stainless Steel721 pc (1 pc)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Shaft Diameter(mm) 6

Technischer Support