Teilenummer
|
---|
BS2011 |
BS2012 |
BS2021 |
BS2022 |
BS2041 |
BS2042 |
BS2043 |
BS2051 |
BS2052 |
BS2053 |
BS2054 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10.5 | 41.0 | 4571130858534 | 498-8825 | 16 | ||
61.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 14 | 44.0 | 4571130858541 | 498-8833 | 16 | ||
47.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4.2 | 34.0 | 4571130858558 | 498-8841 | 16 | ||
54.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 5.5 | 36.0 | 4571130858565 | 498-8850 | 16 | ||
54.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 31.0 | 4571130858572 | 498-8868 | 16 | ||
59.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 31.0 | 4571130858589 | 498-8876 | 16 | ||
65.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 31.0 | 4571130858596 | 498-8884 | 8 | ||
54.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 32.0 | 4571130858602 | 498-8892 | 6 | ||
72.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 32.5 | 4571130858619 | 498-8906 | 8 | ||
87.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.6 | 33.0 | 4571130858626 | 498-8914 | 10 | ||
99.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 3 | 33.0 | 4571130858633 | 498-8922 | 13 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3.0 | Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften