Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DK505
Product Type | Schere | Overall Length(mm) | 280 | Blade Width(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 280 | Blade Length(mm) | 135 | JAN Code | 4953981403536 |
Trusco Code | 770-0105 | Material | Blade: White Malleable Cast Iron , Handle: White Malleable Cast Iron |
Sie befinden sich auf der Seite für Rasha Trennschere, die Teilenummer ist DK505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK505.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften