• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neuer Ringmaulschlüssel (Zollgröße)

Neuer Ringmaulschlüssel (Zollgröße)
[Merkmale]
· Verfügt über die Geschwindigkeit eines normalen Schraubenschlüssels und die Stärke eines Offset-Schlüssels. 1 Werkzeug erfüllt 2 Funktionen mit einer Schlüssel-Seite zum vorübergehenden Anziehen und einer Offset-Schlüssel-Seite zum endgültigen Anziehen.
· Der Griff für das versetzte Ende ist in einem Winkel von 15° gebogen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

型番二面幅寸法
(inch)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
CSB-081/412.09.03.25.010115
CSB-099/3215.011.03.25.511320
CSB-105/1617.012.04.56.012625
CSB-1111/3219.013.54.56.513830
CSB-123/821.014.55.06.515145
CSB-1313/3221.014.55.06.515145
CSB-147/1623.016.55.57.016455
CSB-161/227.018.56.58.018985
CSB-189/1628.520.07.08.5201100
CSB-1919/3231.021.57.09.0214115
CSB-205/833.023.07.09.5227135
CSB-2211/1635.024.57.09.5239160
CSB-243/439.027.07.510.5264195
CSB-2525/3241.028.58.011.5277225
CSB-2613/1643.030.08.011.5290250
CSB-287/845.031.58.012.0302275
CSB-3015/1649.034.08.513.5327305
CSB-32152.036.09.014.0340370
CSB-341-1/1655.537.59.515.0365455
CSB-361-1/860.042.010.018.5390560
CSB-381-3/1660.042.010.018.5403635
CSB-401-1/465.046.011.018.5428735
CSB-421-5/1667.547.512.019.0441780
CSB-441-3/872.052.013.020.04661,015
CSB-461-7/1673.052.013.020.04791,005
CSB-481-1/277.055.015.022.05041,240
CSB-501-9/1687.160.515.022.05431,485
CSB-521-5/887.160.515.022.05431,435
CSB-541-11/1687.160.517.024.05431,420
CSB-561-3/494.066.017.024.06052,040
CSB-581-13/1694.066.017.024.06052,030
CSB-601-7/898.069.518.026.06552,655
CSB-64298.069.518.026.06552,570
Teilenummer
CSB-08
CSB-09
CSB-10
CSB-11
CSB-12
CSB-13
CSB-14
CSB-16
CSB-18
CSB-19
CSB-20
CSB-22
CSB-24
CSB-25
CSB-26
CSB-28
CSB-30
CSB-32
CSB-34
CSB-36
CSB-38
CSB-40
CSB-42
CSB-44
CSB-46
CSB-48
CSB-50
CSB-52
CSB-54
CSB-56
CSB-58
CSB-60
CSB-64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
JAN Code Trusco Code Masse
(g)

10.71 €

1 9 Arbeitstage 1011/44953488300512447-194615

10.87 €

1 9 Arbeitstage 1139/324953488300529 447-195420

10.87 €

1 9 Arbeitstage 1265/164953488300536 447-196225

11.59 €

1 9 Arbeitstage 13811/324953488300543 447-197130

12.87 €

1 9 Arbeitstage 1513/84953488300550 447-198945

12.87 €

1 9 Arbeitstage 15113/324953488300567 447-199745

12.95 €

1 5 Arbeitstage 1647/164953488300574 447-200455

14.66 €

1 5 Arbeitstage 1891/24953488300581 447-201285

15.56 €

1 5 Arbeitstage 2019/164953488300598 447-2021100

16.99 €

1 8 Arbeitstage 21419/324953488300604 447-2039115

18.72 €

1 9 Arbeitstage 2275/84953488300611 447-2047135

19.97 €

1 9 Arbeitstage 23911/164953488300628 447-2055160

22.69 €

1 9 Arbeitstage 2643/44953488300635 447-2063195

24.84 €

1 5 Arbeitstage 27725/324953488300642 447-2071225

25.82 €

1 9 Arbeitstage 29013/164953488300659 447-2080250

30.03 €

1 5 Arbeitstage 3027/84953488300666 447-2098275

35.26 €

1 5 Arbeitstage 32715/164953488300673 447-2101305

40.18 €

1 8 Arbeitstage 34014953488300680 447-2110370

49.38 €

1 5 Arbeitstage 3651-1/164953488300697 447-2128455

63.66 €

1 5 Arbeitstage 3901-1/84953488300703 447-2136560

70.90 €

1 5 Arbeitstage 4031-3/164953488300710 447-2144635

81.05 €

1 5 Arbeitstage 4281-1/44953488300727 447-2152735

90.76 €

1 5 Arbeitstage 4411-5/164953488300734 447-2161780

106.83 €

1 9 Arbeitstage 4661-3/84953488300741 447-21791015

93.50 €

1 9 Arbeitstage 4791-7/164953488300758 447-21871005

103.33 €

1 5 Arbeitstage 5041-1/24953488300765 447-21951240

109.71 €

1 9 Arbeitstage 5431-9/164953488300772 447-22091485

115.13 €

1 9 Arbeitstage 5431-5/84953488300789 447-22171435

120.13 €

1 9 Arbeitstage 5431-11/164953488300796 447-22251420

132.60 €

1 9 Arbeitstage 6051-3/44953488300802 447-22332040

138.99 €

1 9 Arbeitstage 6051-13/164953488300819 447-22412030

146.77 €

1 9 Arbeitstage 6551-7/84953488300826 447-22502655

164.50 €

1 9 Arbeitstage 65524953488300833 447-22682570

Loading...

  1. 1

Technischer Support