Kyocera-Fräsenhalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFH25-S25-10-2T
MFH25-S25-10-2T-200
MFH28-S25-10-2T
MFH28-S25-10-2T-200
MFH32-S32-10-2T
MFH32-S32-10-2T-200
MFH32-S32-10-3T
MFH40-S32-10-3T
MFH40-S32-10-4T
MFH40-S32-10-4T-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Machining Application Details JAN Code Trusco Code

222.86 €

1 6 Arbeitstage High Feed Face Mill Flat Cutting and Angular Fluting/Helical/Vertical Machining, Vertical Machining4960664707454 654-6536

269.60 €

1 6 Arbeitstage High Feed Face Mill Flat Cutting and Angular Fluting/Helical/Vertical Machining, Vertical Machining4960664707577 654-6595

227.91 €

1 6 Arbeitstage High Feed Face Mill Flat Cutting and Angular Fluting/Helical/Vertical Machining, Vertical Machining4960664707461 654-6544

282.87 €

1 6 Arbeitstage High Feed Face Mill Flat Cutting and Angular Fluting/Helical/Vertical Machining, Vertical Machining4960664707584 654-6609

227.91 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707478 654-6552

300.55 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707591 654-6617

241.81 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707485 654-6561

277.81 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707515 654-6579

326.14 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707522654-6587

400.37 €

1 6 Arbeitstage High Feed End Mill, Flat Surface Cutting, Angled Fluting, Helical Machining4960664707614 654-6625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche

Technischer Support