Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THD-CSET
Tap Type | Matrize | JAN Code | 4989999391565 | Trusco Code | 768-1674 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Metric Coarse Thread Alteration | Set Content | TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 | Features | · Use when cleaning out bolts or screws. · Operations can be performed with a monkey wrench. · This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges. · Since this product consists of set parts in the main sizes, storage is convenient. · Use when cleaning out bolts or screws. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechseckige Neu-Gewinde-Matrize (metrisch-grobe Schraube) , Satz, die Teilenummer ist THD-CSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THD-CSET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften