• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feste Matrize für D-Metrikschrauben

Feste Matrize für D-Metrikschrauben
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYD1.0BDNEBC
TYD1.2BDNEBC
TYD1.4CDNEBC
TYD1.6DDNEBC
TYD1.7DDNEBC
TYD2.0EDNEBC
TYE1.0BDNEBC
TYE1.2BDNEBC
TYE1.4CDNEBC
TYE1.6DDNEBC
TYE1.7DDNEBC
TYE2.0EDNEBC
TYE2.3EDNEBC
TYE2.5FDNEBC
TYE2.6FDNEBC
TYE3.0DDNEBC
TYE3.0GDNEBC
TYE3.5DDNEBC
TYE3.5HDNEBC
TYE4.0GDNEBC
TYE4.0IDNEBC
TYE4.0JDNEBC
TYE5.0GDNEBC
TYE5.0KDNEBC
TYE6.0GDNEBC
TYE6.0JDNEBC
TYE6.0MDNEBC
TYG010ODNEBC
TYG4.0IDNEBC
TYG5.0KDNEBC
TYG6.0MDNEBC
TYG8.0MDNEBC
TYG8.0NDNEBC
TYJ010JDNEBC
TYJ010MDNEBC
TYJ010NDNEBC
TYJ010ODNEBC
TYJ011JDNEBC
TYJ011MDNEBC
TYJ012GDNEBC
TYJ012JDNEBC
TYJ012MDNEBC
TYJ012NDNEBC
TYJ012ODNEBC
TYJ012PDNEBC
TYJ014MDNEBC
TYJ014NDNEBC
TYJ014ODNEBC
TYJ015MDNEBC
TYJ016MDNEBC
TYJ016ODNEBC
TYJ016QDNEBC
TYJ6.0MDNEBC
TYJ8.0MDNEBC
TYJ8.0NDNEBC
TYM012PDNEBC
TYM014QDNEBC
TYM016QDNEBC
TYM018ODNEBC
TYM018RDNEBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Trusco Code Chip Hole

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10.25165775-92403

62.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.20.25165775-92583

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.40.3165775-92663

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.35165775-92743

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.70.35165775-92823

50.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.4165775-92913

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10.25207775-93043

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.20.25207775-93123

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.40.3207775-93213

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.35207775-93393

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1.70.35207775-93473

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.4207775-93713

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.4207775-93803

43.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.45207775-93983

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.45207775-94013

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.35207775-93553

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5207775-94103

71.86 €

1 6 Arbeitstage M3.50.35207775-93633

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.6207775-94523

54.61 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage M40.5207775-94283

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7207775-94613

46.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.75207775-94793

54.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.5207775-94364

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8207775-94954

55.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M60.5207775-94444

56.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M60.75207775-94874

43.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61207775-95094

52.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5259775-95685

52.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7259775-95173

52.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8259775-95253

52.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61259775-95334

61.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81259775-95414

52.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25259775-95504

91.78 €

1 6 Arbeitstage M100.753813775-95844

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1013813775-96314

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.253813775-97034

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.53813775-97384

91.78 €

1 6 Arbeitstage M110.753813775-95924

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1113813775-96494

103.61 €

1 6 Arbeitstage M120.53813775-95764

91.78 €

1 6 Arbeitstage M120.753813775-96064

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1213813775-96574

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.253813775-97114

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.53813775-97464

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.753813775-97714

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1413813775-96655

98.79 €

1 6 Arbeitstage M141.253813775-97205

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.53813775-97545

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1513813775-96735

96.34 €

1 6 Arbeitstage M1613813775-96815

71.86 €

1 6 Arbeitstage M161.53813775-97625

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1623813775-97975

83.60 €

1 6 Arbeitstage M613813775-96144

96.34 €

1 6 Arbeitstage M813813775-96224

70.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.253813775-96904

113.87 €

1 6 Arbeitstage M121.755016775-98354

113.87 €

1 9 Arbeitstage M1425016775-98434

113.87 €

1 6 Arbeitstage M1625016775-98514

113.20 €

1 10 Arbeitstage M181.55016775-98015

113.87 €

1 6 Arbeitstage M182.55016775-98195

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Matrize
Coating Y/N N/A Class

Technischer Support