Carmex Gewinde schneiden (TRAPEZ / Für trapezförmige Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ER1.5TRBMA
16ER2TRBMA
16ER3TRBMA
16IR2TRBMA
16IR3TRBMA
22ER4TRBMA
22ER5TRBMA
22IR4TRBMA
22IR5TRBMA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

29.61 €

10 6 Arbeitstage 1.5163/84534644044046403-42525210 units

29.61 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644044053403-45035210 units

29.61 €

10 6 Arbeitstage 3163/84534644044060403-45205210 units

29.61 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644044091403-48725210 units

29.61 €

10 6 Arbeitstage 3163/84534644044107403-48995210 units

41.95 €

10 6 Arbeitstage 4221/24534644044138403-498811210 units

41.95 €

10 6 Arbeitstage 5221/24534644044145403-500311210 units

41.95 €

10 6 Arbeitstage 4221/24534644044176403-505411210 units

41.95 €

10 6 Arbeitstage 5221/24534644044183403-507111210 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types (for threading) Trapez 30° Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support