Carmex Gewinde schneiden (für metrische ISO-Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11IR0.5ISOBMA
11IR0.75ISOBMA
11IR1.0ISOBMA
11IR1.5ISOBMA
11IR1.25ISOBMA
11IR2.0ISOBMA
16EL1.5ISOBMA
16EL1.25ISOBMA
16EL1.75ISOBMA
16EL2.0ISOBMA
16ER0.8ISOBMA
16ER1.0ISOBMA
16ER1.5ISOBMA
16ER1.25ISOBMA
16ER1.75ISOBMA
16ER2.0ISOBMA
16ER2.5ISOBMA
16ER3.0ISOBMA
16IL1.5ISOBMA
16IL2.0ISOBMA
16IL3.0ISOBMA
16IR0.75ISOBMA
16IR1.0ISOBMA
16IR1.5ISOBMA
16IR1.25ISOBMA
16IR1.75ISOBMA
16IR2.0ISOBMA
16IR2.5ISOBMA
16IR3.0ISOBMA
22ER3.5ISOBMA
22ER4.0ISOBMA
22ER4.5ISOBMA
22ER5.0ISOBMA
22IR3.5ISOBMA
22IR4.0ISOBMA
22IR4.5ISOBMA
22IR5.0ISOBMA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

32.14 €

10 6 Arbeitstage 0.5111/44534644025564403-39733010 units

32.14 €

10 6 Arbeitstage 0.75111/44534644025588403-39813010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1111/44534644025618403-39903010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.5111/44534644025632403-40153010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.25111/44534644025625403-40073010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2111/44534644025656403-40913010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.5163/84534644025762403-41805210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.25163/84534644025755403-41715210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.75163/84534644025779403-41985210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644025786403-42015210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 0.8163/84534644025885403-42105210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1163/84534644025892403-42285210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.5163/84534644025915403-42445210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.25163/84534644025908403-42365210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.75163/84534644025922403-42615210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644025939403-44225210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2.5163/84534644025946403-44315210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 3163/84534644025953403-45115210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.5163/84534644026134403-45975210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644026158403-46015210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 3163/84534644026172403-46195210 units

32.14 €

10 6 Arbeitstage 0.75163/84534644026233403-46275210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1163/84534644026264403-46355210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.5163/84534644026288403-46515210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.25163/84534644026271403-46435210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 1.75163/84534644026295403-46605210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2163/84534644026301403-48215210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 2.5163/84534644026318403-48305210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 3163/84534644026325403-48815210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 3.5221/24534644026448403-495311210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 4221/24534644026455403-496111210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 4.5221/24534644026462403-497011210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 5221/24534644026479403-499611210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 3.5221/24534644026523403-502011210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 4221/24534644026530403-503811210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 4.5221/24534644026547403-504611210 units

36.49 €

10 6 Arbeitstage 5221/24534644026554403-506211210 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60° Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support