HSS Außenhalter zum Gewindedrehen

HSS Außenhalter zum Gewindedrehen
[Merkmale]
Ein Halter für das Gewindeschneiden von Außendurchmessern aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz im Maschinenbau.
Er ist mit Gewinde versehen.
[Schafthöhe (mm)] 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHL-KL

Teilenummer
SHL-KL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

324.26 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Schraube Overall Length(mm) 120 Height(mm) 25
Width(mm) 25 JAN Code 4580130747601 Trusco Code 411-0901
Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für HSS Außenhalter zum Gewindedrehen, die Teilenummer ist SHL-KL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHL-KL.

Technischer Support