• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aufbewahrungsbehälter, transparent

Aufbewahrungsbehälter, transparent
[Merkmale]
-Es ist eine vernünftige Größe, die nicht viel Platz einnimmt.
Kann für mehrere Zwecke verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CB-25

Teilenummer
CB-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

22.74 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Clear/White External Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) 360×450×245 Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 270×350×215
Capacity(L) 20 JAN Code 4905009368273 Trusco Code 433-6054
Mass(g) 1100 Load Resistance(kg) 10 (When using 2 levels) Approximate storage indication Bath towel x 8
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Aufbewahrungsbehälter, transparent, die Teilenummer ist CB-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB-25.

Technischer Support