Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32008-21034
Product Type | Weitere Wagen | Main body: option | Option | Trusco Code | 495-4777 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Diameter(mm) | 160 | Conforming main body | 15533、724298、921129、716245、910959 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Treppenrad mit drei Reifen zum Treppensteigen, die Teilenummer ist 32008-21034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32008-21034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften