Elektrobohrer-Haken für Kobanzame, Typ P

Elektrobohrer-Haken für Kobanzame, Typ P
[Features]
· It can be attached to KBZ-PNMB and used on a workbench.
· It can be attached to KBZ-PMB and used without drilling.
· Can be mounted onto a peg board.
· For electric drills and electric screwdrivers.
[Applications]
· Management of electric drills and electric screwdrivers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-PDRF

Teilenummer
KBZ-PDRF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

23.22 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 184 Depth(mm) 86 Height(mm) 89.3
Other Option Maximum Load(kg/unit) 3 JAN Code 4989999411294
Trusco Code 491-1024 Material (Main Body) ● Steel Specification 1 ● Cannot be used by itself without a punching panel.
Specifications Hook Distance: 84 mm Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrobohrer-Haken für Kobanzame, Typ P, die Teilenummer ist KBZ-PDRF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBZ-PDRF.

Technischer Support