Kneifzangen-Haken für Kobanzame Zangen, Typ P

Kneifzangen-Haken für Kobanzame Zangen, Typ P
[Features]
· It can be attached to KBZ-PNMB and used on a workbench.
· It can be attached to KBZ-PMB and used without drilling.
· Can also be mounted onto a peg board.
· Can arrange 3 pairs of nippers or pliers in a line.
[Applications]
· For managing pliers and nippers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-PNF

Teilenummer
KBZ-PNF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.65 €

1 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 184 Depth(mm) 45.6 Height(mm) 58
Other Option Number of Holders(piece) 3 Maximum Load(kg/unit) 3
JAN Code 4989999411317 Trusco Code 491-1041 Material (Main Body) ● Steel
Specification 1 ● Cannot be used by itself without a punching panel. Specifications Number of Holders: 3 locations Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kneifzangen-Haken für Kobanzame Zangen, Typ P, die Teilenummer ist KBZ-PNF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBZ-PNF.

Technischer Support