Optionale Teile für Metall-Rack – Steckverbinder【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-2R

Teilenummer
MR-2R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.71 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Depth(mm) 26 Height(mm) 38
Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Other Option Width(mm) 20
JAN Code 4905009086856 Trusco Code 385-2822 Mass(kg) 110
Conforming products Metal Rack MR/MO Series in General, Metal Shelf SE Series in General, Metal Rack Partition Series MR Series in General, Metal Rack Computer Desk MRP Series in General, Metal Rack Range Stand MRR-615C, Metal Rack Wardrobe MRW-90, Metal Shelf Wardrobe SEW-913, Metal Rack MR-9018J, Metal Rack Low Table MRT-6146, Metal Rack TV Stand MAV-29TV/32TV

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Teile für Metall-Rack – Steckverbinder, die Teilenummer ist MR-2R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-2R.

Technischer Support