Band mit Antirutscheffekt, transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-001CL505

Teilenummer
N-001CL505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

43.48 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 32N/25mm
Color Details Transparency Tensile Strength 383N/25mm JAN Code 4954425147245
Trusco Code 435-7639 Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band mit Antirutscheffekt, transparent, die Teilenummer ist N-001CL505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-001CL505.

Technischer Support