Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TN188NSGL3
Product Type | Folie | Color | Grün | Width(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 3 | Thickness(mm) | 0.315 | Details Type | Green |
Adhesiveness | 8.8N/25mm | JAN Code | 4589980121210 | Trusco Code | 758-3206 |
Mass(g) | 1302 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Biba Folie, äußerst strapazierfähige Schutzfolie für Fußwege, rutschhemmend, die Teilenummer ist TN188NSGL3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN188NSGL3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften