Klebeband, luftdurchlässig

Klebeband, luftdurchlässig
[Features]
· An adhesive tape with excellent breathability and moisture permeability that allows air and water vapor to pass through.
[Applications]
· For simple filter substitution.
· For repairing exhaust fans, screen doors, etc.
· For both leak prevention and degassing of filler material.
· For fixing fragrance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBAT-252

Teilenummer
TBAT-252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

22.14 €

6 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 25
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 4.4N/10mm
Tensile Strength 16N/10mm Color Details White JAN Code 4989999342284
Trusco Code 751-1469 Mass(g) 59 Operating Temperature Range(°C) 0-60 (Adhesive)
Frazier Air Permeability 170cc/㎠/sec Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband, luftdurchlässig, die Teilenummer ist TBAT-252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBAT-252.

Technischer Support