Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TN100MS3
Product Type | Folie | Color | Gold und silber | Width(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 3 | Thickness(mm) | 0.21 | Details Type | Mirror Type |
Adhesiveness | 17.9N/25mm | JAN Code | 4589980121098 | Trusco Code | 758-3141 |
Mass(g) | 405 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Biba Folie, äußerst strapazierfähige Schutzfolie, spiegelnd, die Teilenummer ist TN100MS3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN100MS3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften