• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Silikonband, PET-Folie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

626050-NB-20-50X50

Teilenummer
626050-NB-20-50X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

75.82 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Color Details Blue
Adhesiveness 3.9 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 52N/10mm JAN Code 4961068101404
Trusco Code 496-0637 Polyester Film Thick(mm) 0.025 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Silikonband, PET-Folie, die Teilenummer ist 626050-NB-20-50X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 626050-NB-20-50X50.

Technischer Support