Allwetter-Band LA, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA-50

Teilenummer
LA-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

29.97 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und Silber Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.5 Color Details Silver
Adhesiveness 8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃) JAN Code 4953871104215 Trusco Code 751-7572
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Allwetter-Band LA, einseitig, die Teilenummer ist LA-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA-50.

Technischer Support