Allwetter-Band EX-2, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-2-50

Teilenummer
EX-2-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.79 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.38 Color Details Black
Adhesiveness 13.2N/10mm JAN Code 4953871104185 Trusco Code 751-7548
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Allwetter-Band EX-2, einseitig, die Teilenummer ist EX-2-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-2-50.

Technischer Support