• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband aus Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
188UL-10
188UL-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

29.83 €

5 9 Arbeitstage 104953871103645469-45381 Roll

44.32 €

1 6 Arbeitstage 154953871103669469-45541 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 33
Thickness(mm) 0.18 Color Details Beige Adhesiveness 3.5N/10mm
Tensile Strength 315.8N/10mm Operating Temperature Range(°C) -60 to 180 Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support