• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdeckband (für Bau- und Malerarbeiten) 【3-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO720A-12
NO720A-18
NO720A-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

11.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 124976006210018497-70761 Pack (10 pcs)

12.14 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 184976006210056497-70921 Pack (7 pcs)

11.47 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 404976006210155497-71311 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Violetter Untergrund Length(m) 18
Thickness(mm) 0.1 Color Details Purple Adhesiveness 1.83N/10mm
Tensile Strength 31.8N/10mm Cutting Method Can cut by hand

Technischer Support