• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bandschlüssel

Bandschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

104

Teilenummer
104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.31 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Compatible Size(mm) 180 Belt width(mm) 22 JAN Code 4021176023606
Mass(g) 280

Sie befinden sich auf der Seite für Bandschlüssel, die Teilenummer ist 104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 104.

Technischer Support