Auszieher, dünne Klammerarme, 2-Arm-Modell, schnell

Auszieher, dünne Klammerarme, 2-Arm-Modell, schnell
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
20-1+S
20-2+S
20-3+S
20-10+S
20-20+S
20-30+S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Capacity (Excluding Inner)
(mm)
Arm Length
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

254.94 €

1 8 Arbeitstage 9070-1401002.63074.540211767562211100Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-93-P

411.64 €

1 7 Arbeitstage 160100-2201504.53215740211767564812800Center Bolt Part No.: 621220; Shoulder Part No.: 20-2-T; Arm Part No.: 2-153-P

804.27 €

1 7 Arbeitstage 250180-3402006.540171040211767566347000Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-3-T; Arm Part No.: 3-203-P

182.49 €

1 8 Arbeitstage 12070-1801002.63074.540211767563061200Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-10-T; Arm Part No.: 1-93-P

466.88 €

1 10 Arbeitstage 200100-2601504.53215740211767565593100Center Bolt Part No.: 621220; Shoulder Part No.: 20-20-T; Arm Part No.: 2-153-P

797.81 €

1 7 Arbeitstage 350180-4402006.540171040211767567198000Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-30-T; Arm Part No.: 3-203-P

Loading...

  1. 1

Technischer Support