2-Arm-Auszieher, 90 mm

2-Arm-Auszieher, 90 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20-1

Teilenummer
20-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.05 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity (Excluding Outer)(mm) 15-90 Capacity (Excluding Inner)(mm) 70-140 Arm Length(mm) 100
Claw thickness(mm) 3-8 Claw Width(mm) 20 Claw Length(mm) 13
Maximum Load Capacity(t) 5 JAN Code 4021176009433 Mass(g) 1100
Note Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Arm-Auszieher, 90 mm, die Teilenummer ist 20-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20-1.

Technischer Support