2-Arm-Auszieher, 205-Serie

2-Arm-Auszieher, 205-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

205-00

Teilenummer
205-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.34 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity (Excluding Outer)(mm) 40-100 Arm Length (Depth)(mm) 100 Claw thickness(mm) 1.5-6
Claw Width(mm) 14 Claw Length(mm) 12 Center Bolt Head Size(mm) 14
Center Bolt Size(mm) M12X1.5X110 Maximum Load Capacity(t) 3.5 JAN Code 4021176028571
Mass(g) 500 Note Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 201-0-T, Arm Part Number: 205-00-100-P Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Arm-Auszieher, 205-Serie, die Teilenummer ist 205-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 205-00.

Technischer Support