• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz L-förmiger Schraubenschlüssel für Innensechsrund, Regenbogenfarben

Satz L-förmiger Schraubenschlüssel für Innensechsrund, Regenbogenfarben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Satz L-förmiger Schraubenschlüssel für Innensechsrund, Regenbogenfarben
  • Satz L-förmiger Schraubenschlüssel für Innensechsrund, Regenbogenfarben
[Features]
· Each size has a different color so that the dimensions to use can be identified at a glance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

410H/6-25RBCN

Teilenummer
410H/6-25RBCN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.52 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Content Rainbow Hexalobular Wrench (410-6GR/410-7YG/410-8SY/410-9YE/410-10OR/410-15RE/T20/410-20PU/410-25BL) JAN Code 7610733244089 Features With mount.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz L-förmiger Schraubenschlüssel für Innensechsrund, Regenbogenfarben, die Teilenummer ist 410H/6-25RBCN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 410H/6-25RBCN.

Technischer Support