• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 60° D921X

Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 60° D921X
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
D921X-0.5
D921X-1
D921X-2
D921X-3
D921X-4
D921X-6
D921X-8
D921X-10
D921X-12
D921X-16
D921X-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

25.29 €

1 8 Arbeitstage 0.51383

25.29 €

1 8 Arbeitstage 12383

25.29 €

1 10 Arbeitstage 24383

28.99 €

1 6 Arbeitstage 36503

33.54 €

1 8 Arbeitstage 48504

41.61 €

1 10 Arbeitstage 612706

68.33 €

1 8 Arbeitstage 816808

96.93 €

1 8 Arbeitstage 10209010

100.61 €

1 8 Arbeitstage 122411012

229.15 €

1 8 Arbeitstage 163212016

354.86 €

1 8 Arbeitstage 204013020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Type Sonstige Tip angle(θ) 60 Coating Details AlTiN
Material MG

Technischer Support