• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

WIDIN Hartmetall Bohrmaschine, Mittel

WIDIN Hartmetall Bohrmaschine, Mittel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDM034

Teilenummer
PDM034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.4 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 65 Coating Type TiAlN
Shank diameter(mm) 4 Tip angle(°) 140 Torsional Angle(°) 30
Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für WIDIN Hartmetall Bohrmaschine, Mittel, die Teilenummer ist PDM034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDM034.

Technischer Support